Sensores de temperatura, medición directa, Tipo K (ø2,5 mm, 450°C) / 6195B
6195B
Los sensores de temperatura para la medición de la temperatura de contacto tienen un tiempo de reacción muy corto.
Características/ventajas principales
- Rango de temperaturas: 0 ... 450°C
- Termopar Tipo K
- Dimensiones de montaje compatibles con sensores de presión de la cavidad con diámetros frontales de 2,5 mm
- Cable integral de alta temperatura con trenzado de acero y aislamiento de seda de vidrio y conector Fischer
Los sensores de temperatura del Tipo 6195B son adecuados para su montaje con los sensores de presión de cavidad de molde estándar con diámetros frontales de 4 mm, 2,5 mm y 1 mm. El robusto cable de alta temperatura está integrado en el sensor y puede utilizarse con temperaturas de hasta 450 °C. El principio de medición se basa en termopares de Tipo K. Dos cables de termopar se conducen por separado a la parte frontal del sensor, donde se sueldan a un termopar. En todos estos Tipos de sensores, la parte delantera no debe mecanizarse en modo alguno. El termopar de Tipo K se utiliza por sus ventajas tecnologías, como la resistencia a la corrosión.
Carga
Carga