Sensores inductivos, detectores de proximidad con extremo libre del cable / IS

IS
Se trata de interruptores de proximidad inductivos para la detección sin contacto de objetos metálicos.
Características/ventajas principales
- Salida de conmutación PNP
- Frecuencia de conmutación: máx. 3 kHz, según el Tipo
- Función de conmutación normalmente abierta (NO)
- Tensión de funcionamiento: 10 ... 30 VDC
- Conexión: extremo libre del cable
Los detectores inductivos se utilizan para la detección sin contacto de objetos metálicos. Los detectores de proximidad inductivos están disponibles en varios diseños y distancias de conmutación y disponen de una salida de cable fija con extremo abierto para opciones de conexión individuales.
Carga
Carga