Sensores inductivos, detectores de proximidad, Tipo enchufe / ISS

ISS
Se trata de interruptores de proximidad inductivos para la detección sin contacto de objetos metálicos.
Características/ventajas principales
- Salida de conmutación PNP
- Frecuencia de conmutación: máx. 1 kHz, según el Tipo
- Función de conmutación normalmente abierta (NO)
- Tensión de funcionamiento: 10 ... 30 VDC
- Conexión: Enchufe M8, 3 pines o M12, 4 pines
Estos sensores inductivos se utilizan para la detección sin contacto de objetos metálicos. Los detectores de proximidad inductivos están disponibles en diferentes diseños y distancias de conmutación. Dependiendo del Tipo de sensor, la conexión eléctrica se realiza mediante un conector M8 o M12.
Carga
Carga