Sensores ópticos láser de altura, sensores HF / CHFA

CHFA
Los sensores láser de altura HF están diseñados para la medición de distancias sin contacto en ensayos de dinámica de vehículos.
Características/ventajas principales
- Sensores HF con rangos de trabajo de 100 ... 900 mm (dependiendo del Tipo)
- Rangos de trabajo: 100 ... 350 mm (HF-250C), 125 ... 625 mm (HF-500C), 150 ... 900 mm (HF-750C)
- Diseño compacto
- Para mediciones estáticas y dinámicas
- Salidas de señal: analógica, CAN y RS-232C
- Requisitos de servicio y mantenimiento insignificantes
Los sensores de altura láser de Kistler de la serie HF utilizan el principio de triangulación óptica. Se enfoca un láser rojo visible sobre la superficie de la carretera. La luz reflejada se colima en una matriz CCD lineal. La distancia al objeto se calcula a partir de la posición del punto luminoso en la matriz CCD. La salida del sensor es directamente proporcional a la altura medida. Los sensores HF pueden montarse junto con un Correvit SFII-P en el mismo soporte, permitiendo así la medición simultánea del ángulo de deslizamiento lateral y de la altura del vehículo en relación con el recorrido del muelle. Los sensores HF se configuran con el software KiCenter de Kistler a través del puerto serie (RS-232C).
Carga
Carga