Sensores ópticos sin contacto Correvit L-Motion, estándar / 5335A

5335A
Los sensores ópticos Correvit L-Motion permiten medir directamente y sin deslizamiento la velocidad longitudinal en las pruebas de dinámica de conducción de vehículos. Están diseñados para su aplicación en condiciones de ensayo extremas, por ejemplo, la medición de la dinámica longitudinal sobre nieve y hielo, así como sobre superficies mojadas.
Características/ventajas principales
- Rango de trabajo 350±100 mm, aplicable desde 0,1 ... 250 km/h (opcional hasta 400 km/h)
- Excelente precisión de medición de la distancia: ±0,1%.
- La nueva tecnología reduce el ruido de la señal y permite un retardo mínimo de la señal de 6 ms
- Receptor GPS integrado (trazado de rutas)
- Bajo esfuerzo de ajuste en el vehículo, menor tiempo de preparación, sin procedimiento de rodaje
Los sensores Correvit L-Motion utilizan la probada tecnología Correvit para la medición de velocidad sin contacto. Ofrecen una precisión excelente en todas las superficies de prueba estándar, húmedas o secas. Los sensores L-Motion se adaptan automáticamente a superficies lisas y estáticas cubiertas de agua, así como a zonas de agua en movimiento o turbulenta, o a superficies pulverizadas. Un nuevo algoritmo reduce significativamente el ruido de la señal. Este algoritmo y la alta frecuencia de medición de 500 Hz permiten un retardo mínimo de la señal de 6 ms. Un receptor GPS integrado de 5 Hz permite determinar los datos de posición y la hora. La antena magnética externa permite un montaje flexible y rápido en el vehículo. Los sensores L-Motion incorporan elementos ópticos de alta calidad, los componentes optoelectrónicos más novedosos y el más moderno procesamiento de señales de alto rendimiento basado en DSP y FPGA. La información de velocidad y distancia se actualiza a 500 Hz para realizar un seguimiento de cada maniobra altamente dinámica. El software KiCenter suministrado permite una fácil configuración. Las salidas de señal e interfaces programables y estandarizadas permiten la conexión directa a PC y a prácticamente todos los sistemas de adquisición de datos, lo que permite disponer directamente de todos los valores medidos. En combinación con el DTI-Logger y el software KiCenter, los sensores L-Motion permiten medir muy fácilmente las distancias de frenado.
Carga
Carga