Sensores ópticos sin contacto Correvit SF-Motion / 2059A

Los sensores Correvit SF-Motion están diseñados para aplicaciones de deportes de motor para medir la dinámica longitudinal y transversal del vehículo.

2059A

Los sensores Correvit SF-Motion están diseñados para aplicaciones de deportes de motor para medir la dinámica longitudinal y transversal del vehículo.
Características/ventajas principales
  • Reducción del ruido de la señal de velocidad y ángulo de deslizamiento lateral
  • Retardo de señal bajo de 6 ms
  • Conversión de mensurandos a cualquier punto del vehículo
  • Capaz de detectar el sentido de la marcha: hacia delante o hacia atrás
  • Bajo esfuerzo de ajuste en el vehículo, menor tiempo de preparación, sin procedimiento de rodaje
  • Pequeño y ligero: optimizado para aplicaciones de deportes de motor
Los sensores Correvit SF-Motion utilizan la probada tecnología Correvit. Un algoritmo especial reduce significativamente el ruido de la señal. Este algoritmo y la alta frecuencia de medición de 500 Hz permiten un retardo mínimo de la señal de 6 ms. Los acelerómetros integrados permiten determinar magnitudes de medida adicionales, como la aceleración longitudinal y transversal del vehículo. Los sensores de velocidad angular integrados permiten medir el ángulo de cabeceo y balanceo, así como la rotación alrededor del eje vertical del vehículo. Además, en el interior del sensor ya se calculan otras señales como la aceleración nivelada o el radio de curva. Es posible una conversión de la velocidad a cualquier punto del vehículo, por ejemplo, el centro de gravedad o el eje trasero. Los sensores Correvit SF-Motion están especialmente diseñados para aplicaciones de deportes de motor, pero la salida de las señales adicionales a.m. ofrece la opción de realizar también un gran número de mediciones necesarias para las pruebas estándar de dinámica de conducción. En cualquier caso, estos versátiles sensores simplifican la instrumentación del vehículo y minimizan los errores de aplicación. Los sensores Correvit SF-Motion producen una precisión sin igual en todas las superficies de prueba estándar, incluso en las condiciones más difíciles. Incorporan elementos ópticos de alta calidad, los componentes optoelectrónicos más novedosos y un procesamiento de señales de alto rendimiento de última generación basado en DSP y FPGA. La información de velocidad y distancia se actualiza a 500 Hz para realizar un seguimiento de cada maniobra altamente dinámica. El software KiCenter suministrado permite una fácil configuración. Las salidas de señal y las interfaces programables y estandarizadas permiten la conexión directa a PC y a prácticamente todos los sistemas de adquisición de datos, lo que permite disponer directamente de todos los valores medidos.
Carga
Carga