Sensores ópticos sin contacto Correvit SFx-F1 / 2067A

2067A
Los sensores ópticos Correvit SFx-F1 están diseñados para medir la velocidad longitudinal y lateral, así como el ángulo de deslizamiento en aplicaciones de carreras.
Características/ventajas principales
- Desarrollado para medir el ángulo de deslizamiento
- Rango de velocidad: 0,1 ... 400 km/h
- Precisión de medición de la velocidad: <±0.5%
- Precisión de medición del ángulo: <±0.2°
- Tiempo de filtrado ajustable (sin filtrar, media móvil 8 ... 512 ms)
- El tiempo de filtrado estándar es de 128 ms
- Procesamiento de señales mejorado
Los sensores Correvit SFx-F1 son una evolución del sensor Correvit SF-II probado en la Fórmula 1, con su iluminación LED infrarroja de larga duración y resistente a las vibraciones. Su miniaturización constante y su bajo peso permiten posiciones de montaje universales, por ejemplo, debajo del vehículo, cerca del centro de gravedad. La tecnología de vanguardia aplicada ofrece un rendimiento mejorado, incluso en condiciones ambientales adversas. Equipados con bus CAN, los sensores SFx-F1 permiten medir simultáneamente la velocidad longitudinal y lateral, y el ángulo. Gracias a la transferencia de datos a alta velocidad a través del bus CAN, los sensores SFx-F1 pueden utilizarse con todos los sistemas habituales de adquisición de datos.
Carga
Carga