Sensores piezoeléctricos, pernos de medición de la tensión transversal (M10) / 9241C
9241C
Estos Pin de medición basados en la tecnología de sensores piezoeléctricos están diseñados para la medición indirecta de la fuerza en estructuras de máquinas, herramientas, etc. con el fin de apoyar las tareas de supervisión industrial.
Características/ventajas principales
- Sensor de fuerza piezoeléctrico aislado de tierra
- La Precarga permite medir las fuerzas de tracción y compresión
- Puede fijarse en el Taladro de montaje (ø10 mm) en cualquier profundidad y dirección
La parte delantera del sensor es sensible a las fuerzas transversales. Con forma de Pin cilíndrico, todo lo que necesita para su instalación es un orificio de 10 mm. Se utiliza un sistema de sujeción integrado para precargar el sensor en el orificio, lo que le permite detectar fuerzas de tracción y compresión en la estructura de la máquina. El manguito del cuerpo con revestimiento cerámico permite montar el sensor aislado del suelo.
Carga
Carga