Sensores piezoeléctricos, pernos de medición de la tensión longitudinal (M10) / 9243X

Sensor piezoeléctrico para controlar fuerzas y deformaciones en máquinas y herramientas. Este pin compacto y sensible longitudinalmente se utiliza para la medición indirecta de fuerzas dinámicas y cuasistáticas.

9243X

Sensor piezoeléctrico para controlar fuerzas y deformaciones en máquinas y herramientas. Este pin compacto y sensible longitudinalmente se utiliza para la medición indirecta de fuerzas dinámicas y cuasistáticas.
Características/ventajas principales
  • Sensor piezoeléctrico para la medición indirecta de fuerzas muy grandes
  • El montaje con precarga permite medir las fuerzas de compresión y tracción
  • Puede montarse prácticamente a cualquier profundidad en la estructura
  • Adecuado para el montaje en estructuras sometidas a fuertes vibraciones
  • Cunjunto de montaje de aislamiento de tierra disponible
El Pin de medición está montado con una precarga definida con precisión. La deformación del material circundante se transmite al elemento sensor de cuarzo a través del extremo del sensor y la rosca exterior. La salida de carga eléctrica es proporcional al cambio en la tensión mecánica. Un amplificador de carga convierte la carga en una señal de tensión que puede procesarse como se desee. La sensibilidad de todo el sistema estructural debe analizarse para una medición de presión absoluta. Esto significa que debe determinarse la dilatación o compresibilidad de la estructura correspondiente, incluido el perno de medición montado, mediante un cálculo o una medición comparativa.
Carga
Carga