Sensores piezoeléctricos, pernos de medición de la tensión longitudinal (M5) / 9247A

9247A
Sensor piezoeléctrico para controlar las presiones de la cavidad y la inyección, por ejemplo en el moldeo por inyección. Esta clavija sensible longitudinalmente se utiliza para la medición indirecta de presiones y deformaciones dinámicas.
Características/ventajas principales
- Sensor piezoleléctrico de tamaño muy reducido
- Medición sin contacto de altas presiones
- Medición de la presión de la cavidad detrás de la pared de la cavidad, sin impresión
- Medición indirecta de la presión de inyección en la boquilla
El Pin de medición está montado con una precarga definida con precisión. La deformación del material circundante se transmite al elemento sensor de cuarzo a través del extremo del sensor y la rosca exterior. La salida de carga eléctrica es proporcional al cambio en la tensión mecánica. Un amplificador de carga convierte la carga en una señal de tensión que puede procesarse como se desee. La sensibilidad de todo el sistema estructural debe analizarse para una medición de presión absoluta. Esto significa que debe determinarse la dilatación o compresibilidad de la estructura correspondiente, incluido el perno de medición montado, mediante un cálculo o una medición comparativa.
Carga
Carga