Sensores piezoeléctricos de deformación superficial, robustos para uso industrial (-800 ... 800 με) / 9237B

9237B
Estos robustos sensores de deformación son especialmente adecuados para medir fuerzas dinámicas y cuasistáticas en piezas de máquinas fijas o en movimiento (medición indirecta de la deformación proporcional a la fuerza).
Características/ventajas principales
- Sensor de deformación a prueba de sobrecarga
- Alta sensibilidad que permite medir con precisión cepas diminutas
- Amplia gama de fuerzas de tracción y compresión
- Construcción industrial robusta (IP67)
- Fácil montaje con un solo tornillo
La deformación de la estructura básica se transmite al sensor a través de las dos superficies de contacto, lo que provoca un cambio en la distancia. La carcasa del sensor sirve de elemento de transmisión elástica y convierte el cambio de distancia en una fuerza. Los elementos piezoeléctricos sometidos a esta fuerza de cizallamiento producen una carga eléctrica proporcional Q (pC). Las ventajas particulares en comparación con la conocida tecnología de galgas extensométricas son la alta sensibilidad, la gran protección contra sobrecargas y una vida útil prácticamente ilimitada incluso bajo cargas fluctuantes. La señal de medición puede procesarse posteriormente como valor relativo. Para mediciones de valor absoluto (por ejemplo, en N o kN), el sensor de deformación debe calibrarse utilizando una referencia adecuada. El diseño del sensor permite su uso en entornos industriales. Con su cable conectado, la cadena de medición satisface los requisitos de la clase de protección IP65. El diseño del sensor y su carcasa de acero inoxidable permiten su uso en entornos industriales. La versión de Tipo 9237B20 (por ejemplo, con cable de Tipo 1915A) ofrece un nivel de protección IP67 para su uso en entornos húmedos y sucios. El conector KIAG 10-32 neg. integrado admite una amplia selección de cables de conexión (véanse los accesorios).
Carga
Carga