Sensores piezoeléctricos de deformación superficial, transmisores con amplificador de carga integrado, ±20 ... ±800 με / 9238B
9238B
Estos transmisores con amplificador de carga totalmente digital integrado son especialmente adecuados para medir fuerzas dinámicas y cuasistáticas en piezas de máquinas fijas o móviles.
Características/ventajas principales
- Sensor de deformación con grado de protección IP67 para uso industrial
- Parametrización de fácil manejo a través de la interfaz serie integrada y el software para PC "ManuWare".
- Dos rangos de medición independientes totalmente programables, conmutables bajo carga
- Tensión FSO ajustable (±1 ... 10 V), tensión offset (±9 V) y polaridad de la señal de salida
- Salida de tensión de baja resistencia gracias al amplificador de carga integrado
- Instalación sencilla con un solo tornillo M6
La deformación de la estructura básica se transmite al sensor a través de las dos superficies de contacto, lo que provoca un cambio en la distancia. La carcasa del sensor sirve de elemento de transmisión elástica y convierte el cambio de distancia en una fuerza. Los elementos piezoeléctricos sometidos a esta fuerza de cizallamiento producen una carga eléctrica proporcional Q (pC). A continuación, la electrónica integrada en el transmisor de deformación convierte esta carga en una señal analógica de tensión. Las ventajas especiales en comparación con la conocida tecnología de galgas extensométricas son la alta sensibilidad, la gran protección contra sobrecargas y una vida útil prácticamente ilimitada incluso bajo cargas fluctuantes.
La señal de medición puede procesarse posteriormente como valor relativo. Para mediciones de valor absoluto (por ejemplo, en N o kN), el sensor de deformación debe calibrarse utilizando una referencia adecuada. El diseño del sensor permite su uso en entornos industriales. La tensión de excitación y el control del ciclo de medición, la conmutación de rangos y los datos de la interfaz de comunicaciones se transfieren al transmisor a través del mismo cable utilizado para transmitir la señal de medición.
Carga
Carga