Servoamplificador IndraDrive C con accesorios / 2180A

El servoamplificador IndraDrive C Tipo 2180A con accesorios está disponible para los módulos de unión NCFC, NCFN, NCFH, NCFR, NCFS y NCFT. El paquete consta de los componentes sección de potencia, unidad de control y firmware.

2180A

El servoamplificador IndraDrive C Tipo 2180A con accesorios está disponible para los módulos de unión NCFC, NCFN, NCFH, NCFR, NCFS y NCFT. El paquete consta de los componentes sección de potencia, unidad de control y firmware.
Características/ventajas principales
  • Paquete completo coordinado con todos los componentes
  • Unidad de control CSB02 Módulo de unión NC específicamente parametrizado
  • Conexión SERCOS III a maXYmos NC
  • Safe Motion integrado (SMES, SMST2*, SMM1*)
  • Posibilidad de aplicaciones hasta el nivel de rendimiento e (PL e)
  • Diagnóstico por Ethernet
  • *no disponible en el Tipo 2161A
Existe un paquete de servoamplificadores adecuado para cada módulo de unión NC. Comprende los siguientes componentes: una sección de potencia con el firmware necesario, así como un cunjunto de parámetros, una caja de zona de seguridad y los cables necesarios. De este modo se garantiza un rendimiento óptimo del sistema y, al mismo tiempo, se reduce al mínimo el tiempo de planificación del proyecto que necesita el planificador de aplicaciones para la tecnología de accionamiento.
Carga
Carga