Sistema de Adquisición de datos (DAQ) para hasta 2 placas de fuerza, 16 canales / 5691A

5691A
Este potente sistema DAQ de 16 canales para el procesamiento de señales de 2 placas de fuerza Kistler (hasta 9,5 kS/s) puede conectarse a un PC mediante USB.
Características/ventajas principales
- Conexión de hasta 2 placas de fuerza
- Fácil instalación con USB 2.0
- Control remoto de amplificadores de carga integrados
- Adquisición de datos y procesamiento de señales potentes
- Filtros y análisis de datos versátiles
- Puede activarse externamente (Trigger in)
El sistema DAQ con amplificador de carga integrado de Kistler permite utilizar hasta dos placas de fuerza multicomponente. Un convertidor de 16 bits digitaliza las señales analógicas de las placas de fuerza. La interfaz USB 2.0 se utiliza para la conexión al PC y para el control de las placas de fuerza con el software BioWare o Kistler MARS (rango de medición, reset/operate). El sistema DAQ Tipo 5691A... también puede ser controlado por software de terceros que utiliza la interfaz de software (API) BioWare dataserver.dll. La interfaz de software (API) dataserver.dll está disponible para su descarga en el sitio web de Kistler.
Carga
Carga