Finalización del puente / 5583A

Estas finalizaciones del puente (120 o 350 Ω o combinado 120/350 Ω) son adecuadas para módulos KiDAQ con entradas de bandas extensométricas.

5583A

Estas finalizaciones del puente (120 o 350 Ω o combinado 120/350 Ω) son adecuadas para módulos KiDAQ con entradas de bandas extensométricas.
Características/ventajas principales
  • 5583A1 adecuado para el módulo KiDAQ 5501A
  • 5583A2 adecuado para el módulo KiDAQ 5518A
  • 5583A3 adecuado para el módulo KiDAQ 5502A
KiDAQ es un sistema modular de adquisición de datos de configuración flexible que puede ampliarse con otros módulos de medición. Una gran ventaja del sistema de adquisición de datos KiDAQ es la interoperabilidad con otros dispositivos de medición de Kistler, como LabAmp de los Tipos 5165A y 5167A y el software de adquisición de datos KiStudio Lab. Opcionalmente, todos los Módulos de medición KiDAQ también están disponibles para su uso con EtherCAT.
Carga
Carga