Terminal de derivación / 5584A

5584A
Este terminal de derivación para la medición de corriente es adecuado para los módulos KiDAQ 5505A y 5507A.
Características/ventajas principales
- Adecuado para los módulos KiDAQ 5505A y 5507A
KiDAQ es un sistema modular de adquisición de datos de configuración flexible que puede ampliarse con otros módulos de medición. Una gran ventaja del sistema de adquisición de datos KiDAQ es la interoperabilidad con otros dispositivos de medición de Kistler, como LabAmp de los Tipos 5165A y 5167A y el software de adquisición de datos KiStudio Lab. Opcionalmente, todos los Módulos de medición KiDAQ también están disponibles para su uso con EtherCAT.
Carga
Carga