Terminales y placas de conexión / 5587A

5587A
Este terminal y placa de conexión para bandas extensométricas es adecuado para el módulo KiDAQ 5517A.
Características/ventajas principales
- 5587A1: Emparejamiento de conexiones 8 x 6 en bornes de tornillo, incluido cable de conexión (longitud 1 m) al borne, montaje en carril DIN
- 5587A2: Emparejamiento de 8 x 6 conexiones en 8 terminales de tornillo enchufables y en paralelo en 8 tomas RJ-45, montaje en una pared, así como en la propia estructura sometida a prueba, sin cable.
KiDAQ es un sistema modular de adquisición de datos de configuración flexible que puede ampliarse con otros módulos de medición. Una gran ventaja del sistema de adquisición de datos KiDAQ es la interoperabilidad con otros dispositivos de medición de Kistler, como LabAmp de los Tipos 5165A y 5167A y el software de adquisición de datos KiStudio Lab. Opcionalmente, todos los Módulos de medición KiDAQ también están disponibles para su uso con EtherCAT.
Carga
Carga