Módulo de medición KiDAQ para tensión, corriente y estado / 5505A

5505A
Estos módulos de medición para el sistema de adquisición de datos (DAQ) KiDAQ son para tensión, corriente y estado.
Características/ventajas principales
- 8 canales de entrada analógicos y 2 digitales
- Aislamiento galvánico 500 VDC
- Conversión A/D: frecuencia de muestreo de 20 kSps por canal, resolución de 24 bits
KiDAQ es un sistema modular de adquisición de datos de configuración flexible que puede ampliarse con otros módulos de medición. Una gran ventaja del sistema de adquisición de datos KiDAQ es la interoperabilidad con otros dispositivos de medición de Kistler, como LabAmp de los Tipos 5165A y 5167A y el software de adquisición de datos KiStudio Lab. Opcionalmente, todos los Módulos de medición KiDAQ también están disponibles para su uso con EtherCAT.
Carga
Carga