Módulos de medición de alta tensión (hasta 1,2 kV) y corriente a alto potencial / 5528A

Estos módulos de medición para el sistema de adquisición de datos (DAQ) KiDAQ son para alta tensión (hasta 1,2 kV) y corriente a alto potencial.

5528A

Estos módulos de medición para el sistema de adquisición de datos (DAQ) KiDAQ son para alta tensión (hasta 1,2 kV) y corriente a alto potencial.
Características/ventajas principales
  • 2 canales de entrada para Alta tensión de hasta 1,2 kV a alto potencial, 2 canales de entrada para corriente a alto potencial
  • Aislamiento galvánico 1200 VDC
  • Conversión A/D: frecuencia de muestreo de 100 kSps por canal, resolución de 24 bits
KiDAQ es un sistema modular de adquisición de datos de configuración flexible que puede ampliarse con otros módulos de medición. Una gran ventaja del sistema de adquisición de datos KiDAQ es la interoperabilidad con otros dispositivos de medición de Kistler, como LabAmp de los Tipos 5165A y 5167A y el software de adquisición de datos KiStudio Lab. Opcionalmente, todos los Módulos de medición KiDAQ también están disponibles para su uso con EtherCAT.
Carga
Carga