Módulos de medición de señales digitales, 8 canales de entrada digital / 5534A

5534A
Estos módulos de medición para el sistema de adquisición de datos (DAQ) KiDAQ son para señales digitales (frecuencia, ancho de pulso, señal de contador, tiempo y estado).
Características/ventajas principales
- 8 canales de entrada digital
- Aislamiento galvánico 500 VDC
- Medición de frecuencia hasta 1 MHz (método chronos)
- Contador: Contador de avance/retroceso, contador de cuadratura con reconocimiento del cero de referencia (reinicio/activación), hasta 1 MHz
- Entrada PWM: Medición del ciclo de trabajo y la frecuencia
KiDAQ es un sistema modular de adquisición de datos de configuración flexible que puede ampliarse con otros módulos de medición. Una gran ventaja del sistema de adquisición de datos KiDAQ es la interoperabilidad con otros dispositivos de medición de Kistler, como LabAmp de los Tipos 5165A y 5167A y el software de adquisición de datos KiStudio Lab. Opcionalmente, todos los Módulos de medición KiDAQ también están disponibles para su uso con EtherCAT.
Carga
Carga