Controladores / 5551A

5551A
Estos controladores son necesarios para el funcionamiento del sistema de adquisición de datos (DAQ) KiDAQ.
Características/ventajas principales
- Interfaz Gigabit Ethernet para KiConnect sobre TCP/IP
- Adquisición de datos sincronizada en el tiempo a partir de módulos de medición
- Búfer de datos con memoria interna
- E/S digitales
KiDAQ es un sistema modular de adquisición de datos de configuración flexible que puede ampliarse con otros módulos de medición. Una gran ventaja del sistema de adquisición de datos KiDAQ es la interoperabilidad con otros dispositivos de medición de Kistler, como LabAmp de los Tipos 5165A y 5167A y el software de adquisición de datos KiStudio Lab. Opcionalmente, todos los Módulos de medición KiDAQ también están disponibles para su uso con EtherCAT.
Carga
Carga