Acopladores de bus para EtherCAT / 5553A

5553A
Estos acopladores de bus EtherCAT son necesarios para el funcionamiento del sistema de adquisición de datos (DAQ) KiDAQ, si el sistema se utiliza en un entorno EtherCAT.
Características/ventajas principales
- Entrada/salida EtherCAT con 2 conectores RJ45
- Conexión de hasta 10 módulos de E/S con un total de hasta 80 canales de medición
- Alimentación de los módulos
- Interfaz USB para configuración
KiDAQ es un sistema modular de adquisición de datos de configuración flexible que puede ampliarse con otros módulos de medición. Una gran ventaja del sistema de adquisición de datos KiDAQ es la interoperabilidad con otros dispositivos de medición de Kistler, como LabAmp de los Tipos 5165A y 5167A y el software de adquisición de datos KiStudio Lab. Opcionalmente, todos los Módulos de medición KiDAQ también están disponibles para su uso con EtherCAT.
Carga
Carga