Sistema de brida de medición del par KiTorq Rotor, rangos de medición de 100 a 10000 Nm / 4550A

4550A
Los sensores de par de brida del Tipo 4550A vienen con medición de velocidad integrada y sistema de medición del ángulo de rotación de alta resolución. Las interfaces analógicas y digitales proporcionan la máxima flexibilidad y una fácil integración en diversos entornos de bancos de pruebas.
Características/ventajas principales
- Transductores de par para una gran precisión y reproducibilidad de la medición del par, la velocidad y el ángulo.
- Interfaces analógicas y digitales para máxima flexibilidad y fácil integración
- Muy adecuado para mediciones estáticas y dinámicas con una frecuencia de corte (-3 dB) de 10 kHz
- Precisión muy elevada gracias a un error de linealidad, incluida la histéresis, de sólo el 0,03 %.
- Medición de la velocidad de rotación o del ángulo con hasta 8192 impulsos por revolución
El sistema KiTorq es un sistema de brida de medición de par, compuesto por la unidad de medición de par del rotor KiTorq Tipo 4550A y la unidad de evaluación de par del estator KiTorq Tipo 454xA. Los rotores y estatores del sistema KiTorq que tienen la misma opción de velocidad pueden utilizarse en cualquier combinación entre sí. Mediante la clave de pedido, el rotor Tipo 4550A puede adquirirse individualmente o como cadena de medición de par calibrada junto con un estator KiTorq. El estator detecta automáticamente un cambio en el rotor y ajusta automáticamente los parámetros necesarios. La unidad de evaluación del par suministra energía al Rotor KiTorq y recibe de él los valores de medición. La unidad de evaluación dispone de una unidad de medición de velocidad integrada y proporciona varias salidas de señal, según el Tipo.
Carga
Carga