Sistema de brida de medición del par KiTorq Rotor, rangos de medición de 50 a 5000 Nm / 4551A

4551A
Los sensores de par de brida del Tipo 4551A vienen con medición de velocidad integrada y sistema de medición del ángulo de rotación de alta resolución. Las interfaces analógicas y digitales proporcionan la máxima flexibilidad y una fácil integración en diversos entornos de bancos de pruebas.
Características/ventajas principales
- Transductores de par para una gran precisión y reproducibilidad de la medición del par, la velocidad y el ángulo.
- Interfaces analógicas y digitales para máxima flexibilidad y fácil integración
- Muy adecuado para mediciones estáticas y dinámicas con una frecuencia de corte (-3 dB) de 10 kHz
- Precisión muy elevada gracias a un error de linealidad, incluida la histéresis, de sólo el 0,03 %.
- Medición de la velocidad de rotación o del ángulo con hasta 8192 impulsos por revolución
El sistema KiTorq es un sistema de brida de medición de par, compuesto por la unidad de medición de par del rotor KiTorq Tipo 4551A y la unidad de evaluación de par del estator KiTorq Tipo 454xA. Los rotores y estatores del sistema KiTorq que tienen la misma opción de velocidad pueden utilizarse en cualquier combinación entre sí. Es posible medir la velocidad de rotación o el ángulo con hasta 8192 impulsos por revolución. Además, medición adicional del valor cero absoluto (llamado impulso Z) mediante el cual se pueden determinar posiciones angulares absolutas. Mediante la clave de pedido, el rotor Tipo 4551A puede adquirirse individualmente o como cadena de medición de par calibrada, junto con un estator KiTorq. El estator detecta automáticamente un cambio de rotor y ajusta los parámetros necesarios. Todos los rotores KiTorq captan el par mediante bandas extensométricas (DMS). La señal que generan se amplifica y luego se procesa a aproximadamente 35 kMuestra. La elevada frecuencia de muestreo permite medir pares muy dinámicos.
Carga
Carga