Sistema de control de velocidad ES 8.0, unidades de flash BE 2.0 y BE 1.3 / BE 2.0 & BE 1.3

BE 2.0 & BE 1.3
El moderno dispositivo de flash ajustable BE 2.0 y el flash adicional BE 1.3 permiten una identificación fiable del conductor y la matrícula.
Características/ventajas principales
- Unidades flash compactas
- Reflector teledirigido para un límite claro entre luz y oscuridad
- Puede utilizarse junto a la cámara o sobre ella, como unidad compacta o por separado
- El flash BE 2.0 es especialmente adecuado para puntos de medición estrechos
- El flash opcional BE 1.3 puede activarse mediante cable o módulo de radio
- Con ambos flashes se pueden iluminar de forma óptima hasta tres carriles
Por defecto, la unidad de flash BE 2.0 se monta en un trípode junto con el dispositivo fotográfico. En caso de distancias mayores entre la unidad de sensor y el dispositivo fotográfico, la unidad de flash puede montarse por separado, en función del lugar o la ubicación del punto de medición. La versatilidad de los flashes garantiza una buena legibilidad con matrículas reflectantes y la iluminación del interior del vehículo. Para iluminar de forma óptima los vehículos medidos en carreteras de varios carriles, el flash opcional BE 1.3 puede funcionar en el dispositivo fotográfico mediante un adaptador inalámbrico de flash.
Carga
Carga