Sistema de control de velocidad ES 8.0, equipo móvil: sensor, cámaras, WiFi, tableta / ES 8.0

ES 8.0
El sistema modular de control de velocidad ES 8.0 para la medición eficaz de la velocidad de los vehículos se suministra con un sensor unilateral y hasta dos unidades fotográficas independientes.
Características/ventajas principales
- Control de ambas direcciones con un solo aparato de medición
- Medición de velocidad independiente de la ubicación
- Uso inalámbrico gracias a la WLAN encriptada
- Mediciones en curvas independientemente del radio gracias a la base de medición corta de 50 cm
- Medición y fotografía de motociclistas a prueba de pruebas
- Uso óptimo desde la estrecha calle residencial hasta la autopista de varios carriles
- Un sistema de control de velocidad para aplicaciones móviles y fijas
Los controles de velocidad móviles y fijos son un medio eficaz para aumentar la seguridad vial. Con la tecnología de medición del tráfico de Kistler, las mediciones necesarias pueden llevarse a cabo de forma flexible y eficiente y, gracias a las completas soluciones de software, evaluarse y gestionarse cómodamente. La velocidad excesiva sigue siendo una de las principales causas de accidentes en el tráfico rodado y también provoca contaminación acústica y medioambiental. Kistler desarrolla constantemente su tecnología de medición del tráfico en consulta con las autoridades y los usuarios, proporcionándoles una solución de medición flexible y lo más fácil de usar posible. La solución de medición modular de Kistler, compuesta por un sensor de un lado y hasta dos unidades de fotos independientes, permite registrar la velocidad con precisión, independientemente de la clase de vehículo, el número de carriles y el escenario de uso. De día o de noche, en la autopista o en la ciudad, en curvas o con tráfico denso: gracias a las mediciones precisas y cercanas al tiempo real, el sistema no se pierde nada. La más moderna tecnología de cámaras y la iluminación de flash regulable garantizan una identificación fiable del conductor y de la matrícula en ambos sentidos de la marcha. El intuitivo software de manejo en el ordenador portátil con pantalla táctil suministrado guía al usuario paso a paso por la configuración y proporciona continuamente toda la información importante de un vistazo.
Carga
Carga