Sistema de control de velocidad ES 8.0, componentes para instalación en el vehículo / In Car Installation

In Car Installation
La instalación a bordo del vehículo del sistema de control de velocidad ES 8.0 está disponible en tres niveles: caja trasera, estación de medición integrada y oficina rodante.
Características/ventajas principales
- Caja trasera para un transporte cómodo
- Todos los componentes están rápidamente a mano
- Trineo flexible para hacer fotos desde el vehículo
- Cómodo lugar de trabajo con asientos
- Opciones de instalación variables con certificación TÜV
- Adecuado para casi todos los tipos de vehículos habituales de la clase familiar
- Todas las instalaciones realizadas por técnicos de servicio experimentados
La instalación directa en el vehículo puede realizarse en distintas fases de ampliación: caja trasera, estación de medición integrada y oficina rodante. También existe la posibilidad de hacer fotos directamente desde el vehículo. La caja trasera no requiere grandes cambios en el vehículo (sin taladros, etc.), por lo que también puede utilizarse, por ejemplo, en vehículos de leasing. Cuando se instala en transportadores más pequeños, como el VW Caddy, es posible realizar instalaciones individuales como mesas, estantes, etc. Si se dispone de más espacio, se puede instalar un cómodo lugar de trabajo ("oficina móvil") con mobiliario, calefacción auxiliar y batería para consumidores adicionales. Todas las opciones de instalación pueden realizarse en casi todos los tipos de vehículos habituales de la clase familiar. No hay requisitos adicionales para el vehículo en servicio, como un cristal transparente en la parte trasera, caro y difícil de conseguir. No obstante, para un funcionamiento cómodo de la medición con cualquier tiempo, recomendamos equipar el vehículo de serie con un calefactor auxiliar. Todas las instalaciones son realizadas de forma profesional por técnicos de servicio experimentados y, a continuación, reciben la certificación TÜV.
Carga
Carga