Sistema de control de velocidad ES 8.0, componentes para mediciones estacionarias / Stationary Speed enforcement

Stationary Speed enforcement
El sistema universal móvil de control de velocidad ES 8.0 también puede utilizarse para la vigilancia estacionaria.
Características/ventajas principales
- Un sistema para todo tipo de aplicaciones
- Cambio flexible entre control de velocidad móvil y fijo
- Vigilancia permanente de las zonas de tráfico sensibles y los puntos negros
- Carcasa protectora especial a juego con el sistema
- Se pueden establecer 2 franjas horarias diferentes (por ejemplo, 50 km/h para el día y 30 km/h por la noche)
La solución de medición ES 8.0 para el control oficial de la velocidad está diseñada de tal forma que puede utilizarse de muchas maneras diferentes. Además de un uso móvil flexible, es posible el funcionamiento estacionario, así como alternar entre ambos tipos de uso. El sistema básico móvil puede integrarse en la carcasa en unos pocos pasos, pero no tiene por qué permanecer allí de forma permanente. Esto facilita el cambio entre el uso móvil y el estacionario o entre varios sistemas estacionarios, por ejemplo, en distintos días de la semana. O un sistema funciona en modo estacionario sólo los fines de semana y los días festivos -sin operarios y las 24 horas del día-, mientras que el mismo sistema se utiliza en modo móvil los días laborables.
Carga
Carga