Sistema de monitoreo de la temperatura FSI, sensor / 2069A

2069A
Características/ventajas principales
- Sensores de fibra óptica distribuidos
- Alto número de segmentos de medición de temperatura por fibra
- Sensor pasivo, no conductor de la electricidad
- Inmunidad EMI gracias a la tecnología óptica
- Sensor de temperatura ligero y de perfil bajo
- Diseño de sensores para aplicaciones específicas
Este sensor de fibra óptica para aplicaciones de monitorización de temperatura es un sensor de temperatura distribuido y multisegmento optimizado para su uso en un entorno de alta tensión. Este sensor ha sido diseñado para trabajar con interrogadores de interferometría de segmento de fibra (FSI) de Kistler para proporcionar la información necesaria para la gestión térmica y la optimización de la arquitectura de la batería. Los sensores FSI utilizan una fibra única que contiene una serie de reflectores inscritos. Cada par de reflectores crea un segmento de medición. Se pueden medir simultáneamente muchos segmentos de una misma fibra sin puntos ciegos. Al medir con precisión la temperatura en toda la longitud de la fibra, se obtiene más información que con otras tecnologías alternativas de detección de temperatura. Gracias a su robusto diseño de perfil bajo, los sensores de fibra óptica pueden integrarse fácilmente en una batería de alta tensión y soportar la refrigeración por fluidos. Además de la supervisión de la temperatura de la batería, son una solución ideal para entornos sensibles a la EMI, como convertidores, inversores, condensadores y motores eléctricos.