Sistema de monitoreo de procesos maXYmos BL para la fabricación industrial / 5867B

5867B
El sistema de supervisión de procesos maXYmos BL evalúa las curvas XY de dos mensurandos interrelacionados que pueden medirse con sensores piezoeléctricos, de galgas extensométricas, potenciométricos o cualquier otro sensor con una salida de señal de ±10 V.
Características/ventajas principales
- Sistema de monitoreo de procesos con funciones de medición Y(X), Y(t), Y(X,t) o X(t)
- 4 objetos de evaluación y hasta 8000 pares de valores XY por curva
- 16 programas de medición para 16 Tipos diferentes de piezas
- Montaje en panel frontal, sobremesa o pared
- Mensajes de advertencia y alarmas de libre asignación
- Protección de acceso para distintos grupos de usuarios
- Modo secuenciador (opcional)
El moderno y funcional diseño de la carcasa, los menús claros y las prácticas funciones se suman para crear un monitor impresionante. La pantalla táctil en color de alto contraste permite un manejo fluido del maXYmos BL y muestra la información del proceso con claridad. Esto se consigue gracias a un concepto de menú especialmente sofisticado que es sensible al contexto y sólo muestra lo que realmente se necesita para la función concreta. El maXYmos BL proporciona funciones que permiten resolver muchas tareas estándar de monitorización XY. Todas las interfaces serie y entradas/salidas digitales están siempre equipadas.
Carga
Carga