Sistema de supervisión y control de procesos ComoNeo para moldeo por inyección, hasta 32 sensores de presión de cavidad y hasta 16 de temperatura. / 5887A

Process monitoring and control system ComoNeo for injection molding / 5887A

5887A

ComoNeo es un sistema de supervisión de procesos que permite -basándose en la presión de la cavidad y las temperaturas del molde- optimizar, supervisar y documentar los procesos de moldeo por inyección.
Características/ventajas principales
  • Visualización en una sola página de todos los datos relevantes del proceso (Dashboard)
  • Asistente para la creación y definición automática de cuadros de control (EO)
  • Concepto de funcionamiento orientado al proceso para un control sencillo y eficaz
  • Identificación automática de moldes para sustituirlos rápidamente y reducir los tiempos de preparación
  • El historial de ciclos integrado ahorra al menos 50000 ciclos (aproximadamente 5 días de producción ininterrumpida)
  • Cálculo automático de los parámetros clave del proceso para evaluar su estabilidad
  • Asistente de reinicio: transferencia sencilla de procesos establecidos de una máquina a otra.

ComoNeo se ha diseñado específicamente para los requisitos de los procesos de Moldeo por inyección y las necesidades de los operarios que trabajan en el entorno de producción. Su innovadora interfaz de usuario combinada con la pantalla multitáctil capacitiva permite al usuario controlar la unidad con la máxima eficacia y una perfecta facilidad de uso. Dado que el hardware de la unidad también se ha diseñado pensando en la funcionalidad, las conexiones se han separado en un lado del molde (conexiones al molde de inyección) y un lado de la máquina (conexiones a la máquina de moldeo por inyección o al dispositivo de manipulación). En el lado del molde, una unidad ComoNeo puede alojar hasta 32 sensores de presión de la cavidad y hasta 16 sensores de temperatura de contacto (conectados mediante un amplificador termopar de Tipo 2205A). En el lado de la máquina, la unidad ofrece 12 entradas y 24 salidas digitales. ComoNeo también permite registrar y analizar 4 señales analógicas de la máquina (posición del tornillo, presión de la máquina, etc.). Las interfaces USB y Ethernet permiten un intercambio fluido de datos. Dado que la interfaz de usuario está totalmente basada en tecnología web, la visualización y la configuración del ComoNeo están disponibles en cualquier portátil, PC, tableta y smartphone que comparta la red. Hasta 128 funciones de supervisión permiten a ComoNeo garantizar una separación fiable de la chatarra a partir de los datos registrados. La selección y colocación de las funciones de supervisión puede ser realizada manualmente por el usuario o automáticamente por el Asistente EO integrado en el sistema. Equipado con cuatro modos de funcionamiento diferentes, el ComoNeo puede adaptarse perfectamente al proceso de moldeo por inyección. Los modos de configuración y producción sirven, respectivamente, para optimizar los ajustes y activar la clasificación de las piezas. La unidad también ofrece un modo de producción que se activará si, por ejemplo, se detecta una interrupción de la producción y la máquina de moldeo por inyección está parada. El ComoNeo se pone en modo de espera cuando no se realizan mediciones. Aparte de las herramientas diseñadas para la supervisión de procesos, ComoNeo ofrece una serie de opciones de análisis y optimización de procesos. Estas opciones se basan en un historial de ciclos integrado que almacena como mínimo 50000 ciclos. Si es necesario para análisis más extensos o con fines de documentación, el ComoNeo puede integrarse en la red corporativa a través de su interfaz Ethernet, haciendo posible que todos los datos medidos y las evaluaciones se transfieran completamente al ComoDataCenter.

La ilustración muestra el ComoNeo con accesorios, que no se incluyen en el volumen de suministro.

Carga
Carga