Sistema móvil de medición y evaluación INSPECTpro para inspección de procesos y control de calidad / 5413-2071

Mobile measuring and evaluation system INSPECTpro / 5413-2071

5413-2071

Los sistemas móviles de medición y evaluación INSPECTpro son unidades portátiles alimentadas por batería para el registro de magnitudes de medición analógicas e incrementales. Las pruebas (de muestras aleatorias) pueden realizarse, analizarse y documentarse de forma rápida y eficaz, contribuyendo así a una calidad óptima.
Características/ventajas principales
  • Sistema portátil de medición y evaluación alimentado por pilas
  • Conectividad para diversos sensores
  • Dos canales de medición (opcional)
  • Módulos de software opcionales para funciones ampliadas
  • Pantalla táctil integrada
  • Conexión opcional de sensores inalámbricos
INSPECTpro consta de una carcasa de dos piezas, la unidad de visualización y la unidad base. La unidad de visualización con pantalla TFT en color de 7,7 pulgadas puede pivotar en incrementos de 10° de 0° a 100° con respecto a la unidad base. El dispositivo se maneja de forma intuitiva mediante la pantalla táctil de la unidad de visualización y los botones de velocidad. La batería de iones de litio, fácil de cambiar, se encuentra bajo una tapa en la unidad base. Los sensores y los cables de interfaz se conectan fácilmente en la parte trasera del aparato. Pueden conectarse al INSPECTpro diversos sensores con señales de medición analógicas pasivas, analógicas activas e incrementales. A través de cables adaptadores opcionales pueden conectarse diversos sensores. Ya sea como sistema de comprobación estacionario para mantenimiento, en un laboratorio o durante la comprobación en proceso, INSPECTpro ofrece un manejo ergonómico y cómodo. El ámbito de aplicación de INSPECTpro con licencia básica puede ampliarse mediante módulos de software opcionales. Gracias al sistema AUTOCODE integrado, se garantiza la detección automática de los sensores debidamente equipados para minimizar los errores en la aplicación. A petición, el INSPECTpro se calibra con los sensores opcionales deseados como cadena de medición en nuestro laboratorio de calibración.
Carga
Carga