Sistemas de acondicionamiento de la temperatura para sensores de presión refrigerados por agua / 2621G

2621G
Un sistema de acondicionamiento específico para el sensor que incorpora control de temperatura para el circuito de refrigeración del sensor. El dispositivo posee un sistema electrónico de supervisión del flujo junto con un sistema normalizado de supervisión y señalización de alarmas.
Características/ventajas principales
- Mayor potencia de refrigeración que la generación anterior
- Pantalla táctil de fácil manejo
- Control electrónico de nivel con protección contra funcionamiento en seco
- Visualización gráfica multilingüe
- Opción de control remoto (visor/servidor VNC) a través de Ethernet en PC o tableta
- Interfaz USB para el registro de datos (garantía de calidad o servicio)
Los nuevos sistemas del Tipo 2621G se utilizan para acondicionar la temperatura de los sensores de presión refrigerados por agua y garantizan unas condiciones térmicas constantes en el sensor, independientemente de las condiciones de funcionamiento variables del motor de combustión.
Garantiza mediciones estables y reproducibles evitando
el sobrecalentamiento del sensor o la condensación excesiva de vapor en
en el diafragma del sensor cuando el motor está parado.
El sistema de acondicionamiento de la temperatura consta de un conjunto de refrigera-
mangueras de agua para la entrada, la salida y el colector. Los tubos
Los tubos del sensor están conectados al distribuidor a través de acoplamientos rápidos.
El sistema de acondicionamiento de temperatura
automático de temperatura, presión, caudal y nivel. La señal
salida del monitor automático puede utilizarse para controlar
un dispositivo eléctrico de alarma.
El sistema de acondicionamiento de temperatura de Kistler garantiza que los
sensores reciban la cantidad óptima de agua. Tenga en cuenta que
la experiencia ha demostrado que el flujo de calor de un motor refrigerado
refrigerado es de unos 200...400 W, dependiendo de la aplicación
y del motor
Carga
Carga