Sistemas ópticos de puntería para mediciones de dispersión y velocidad, móviles y robustos (IP66), 50 ... 3000 m/s / 2523A
2523A
Características/ventajas principales
- Amplia gama de velocidades (50 ... 3000 m/s)
- Gama de calibres: 4 ... 40 mm
- Precisión de la medición de la velocidad de hasta <0,2% (en función de la velocidad)
- Precisión para medir la dispersión hasta <5 mm
- Muy adecuado para entornos difíciles (IP66)
La familia Tipo 2523A es ideal para medir la dispersión y la velocidad de los proyectiles. La pantalla del objetivo funciona en el espectro infrarrojo. Esto proporciona una precisión de medición muy buena para una amplia gama de velocidades de munición subsónica y supersónica. Con los filtros adecuados, también es posible medir proyectiles casi sónicos. La pantalla de puntería está diseñada para ser totalmente compatible con la familia de registradores de transitorios Tipo 2529A. La señal de salida analógica proporciona una representación de alta calidad de la forma física del proyectil. Esto permite elegir el Tipo apropiado de medición de la velocidad (punta, extremo o cualquier combinación), que funciona mejor con la forma del proyectil utilizado.