Sistemas de pesaje en movimiento para la vigilancia del tráfico ferroviario en vía abierta / 9192B

Este sistema de pesaje en movimiento (WIM) para aplicaciones ferroviarias mide el peso, la velocidad y otros parámetros y permite la supervisión automatizada de trenes e infraestructuras.

9192B

Este sistema de pesaje en movimiento (WIM) para aplicaciones ferroviarias mide el peso, la velocidad y otros parámetros y permite la supervisión automatizada de trenes e infraestructuras.
Características/ventajas principales
  • Excelente precisión del sistema a velocidad de funcionamiento, basada en la medición de la fuerza piezoeléctrica.
  • Excelente estabilidad a largo plazo y a la temperatura
  • Funciones adicionales como la detección de puntos planos
  • Instalación rápida y sencilla
  • Disposición específica del sistema para reducir la influencia de la dinámica del vehículo
  • Generación exhaustiva de informes sobre trenes y protocolos de datos flexibles
  • Efectos de envejecimiento despreciables y mantenimiento mínimo

El sistema de pesaje en movimiento (WIM) 9192B supervisa el tráfico ferroviario en una vía abierta a velocidad regular. Ayuda a garantizar la seguridad y a verificar la correcta declaración del peso de los vagones. También recopila datos valiosos sobre la frecuencia y la intensidad de uso de la infraestructura ferroviaria. Los datos medidos están disponibles en tiempo real, lo que permite una intervención inmediata en caso de observaciones críticas.

Carga
Carga