Sistemas de sensores de punto muerto superior (TDC) / 2629D

Los sistemas de sensores del punto muerto superior permiten determinar con gran precisión y de forma dinámica la posición del punto muerto superior en los motores de combustión.

2629D

Los sistemas de sensores del punto muerto superior permiten determinar con gran precisión y de forma dinámica la posición del punto muerto superior en los motores de combustión.
Características/ventajas principales
  • Medición dinámica del punto muerto
  • Adaptadores de instalación flexibles
  • Salida de señal de tensión estándar
Este sistema utiliza una corriente de desplazamiento capacitiva como señal de medición, la señal de salida resultante es una función del movimiento del pistón y, por tanto, del ángulo del cigüeñal. El amplificador de señal TDC está integrado en la sonda TDC. Convierte la capacitancia del sensor dependiente de la posición en una señal de tensión. Ésta se conecta a la electrónica del TDC, que proporciona la alimentación eléctrica y las interfaces de señal necesarias (con una distancia máxima de hasta 10 m). En cuanto el motor empieza a girar, se produce un cambio en la capacitancia de la sonda que es inversamente proporcional a la distancia entre la punta de la sonda del TDC y la cabeza del pistón. Normalmente, la señal de salida se registra en función de la posición del ángulo del cigüeñal y, a continuación, puede evaluarse para determinar la posición exacta del punto muerto. Este proceso requiere un codificador del ángulo del cigüeñal y un sistema de análisis de la combustión (por ejemplo, KiBox) para registrar y evaluar la señal del punto muerto.
Carga
Carga