Sistemas embarcados de adquisición de datos KiDAU Advanced, para aplicaciones de pruebas de choque exigentes. / K3880C

On-board data acquisition systems KiDAU Advanced / K3880C

K3880C

Estos sistemas embarcados de Adquisición de datos tienen un diseño modular y una frecuencia de muestreo de 100 kHz y pertenecen a la familia Tipo K3880C (KiDAU Advanced).
Características/ventajas principales
  • Interfaz CrashLink
  • 32 canales analógicos y 16 digitales
  • Interfaces in-dummy
  • Excitación de puente alto y modo de corriente constante
  • Tecnología de batería de iones de litio ampliada hasta 20 minutos
  • Grabación directa en memoria flash
  • Registrador de bus CAN
Un sistema KiDAU Advanced tiene 32 entradas analógicas y 16 digitales. La aplicación de los distintos conectores, así como las asignaciones de pines para las 32 entradas analógicas, se trazarán utilizando distintos paneles SD. Cada canal analógico consta de un amplificador de entrada programable, un circuito de excitación de puente, un filtro de paso bajo y un convertidor A/D de 16 bits. La precisión del amplificador suele ser superior al 0,1% y la impedancia de entrada es superior a 10 MΩ. Los valores de ganancia pueden programarse de 0,5 a 10000. Se utiliza una tensión de referencia interna para el control preciso del ajuste del amplificador, que se consigue mediante un bucle de software. La tensión de excitación del puente es programable por separado para cada Canal. Finalización del puente para medios puentes se puede conmutar internamente. Todos los sensores de corriente pueden ser alimentados, se proporciona una limitación de cortocircuito. Cada canal del KiDAU Advanced tiene un convertidor A/D independiente dedicado con una resolución de 16 bits. De este modo, todos los canales son muestreados simultáneamente, asegurando que no se produce falta de tiempo entre los diferentes canales. La frecuencia de muestreo máxima del KiDAU Advanced es de 100 kHz. Cada canal dispone de un convertidor D/A propio dedicado para la compensación de la tensión de offset. En el interior del dispositivo no se utilizan ni potenciómetros, ni trimmers, ni interruptores mecánicos. Todos los ajustes se realizan por software, automáticamente o por comando. Las 16 entradas digitales están aisladas galvánicamente en dos grupos de 8 entradas. A diferencia de los diseños anteriores, el filtro de paso bajo de entrada está diseñado únicamente como filtro antialiasing adaptativo. Todo el filtrado necesario según las clases de filtro SAE debe realizarse en el software de evaluación y análisis o en el CrashDesigner.
Carga
Carga