Sistemas embarcados de adquisición de datos KiDAU Classic, para aplicaciones de pruebas de choque / K3881C

On-board data acquisition systems KiDAU Advanced / K3880C

K3881C

Estos sistemas de adquisición de datos a bordo tienen un diseño modular y una frecuencia de muestreo de 100 kHz; pertenecen a la familia Tipo K3881C (KiDAU Classic).
Características/ventajas principales
  • Interfaz CrashLink
  • 32 canales analógicos y 16 digitales
  • Tecnología de batería de iones de litio ampliada hasta 20 minutos
  • Grabación directa en memoria flash
  • Compatible con CrashDesigner
  • Cumple las normas SAE J211 e ISO 6487
Un sistema KiDAU Classic tiene 32 entradas analógicas y 16 digitales. La aplicación de los distintos conectores, así como la asignación de pines para las 32 entradas analógicas, se realiza mediante distintos paneles SD. Cada canal analógico consta de un amplificador de entrada programable, un circuito de excitación de puente, un filtro de paso bajo y un convertidor A/D de 16 bits. La precisión del amplificador suele ser mejor que el 0,1% y la impedancia de entrada superior a 10 MΩ. Los valores de ganancia pueden programarse de 0,5 a 10000. Se utiliza una tensión de referencia interna para controlar con precisión el ajuste del amplificador, lo que se consigue mediante bucle de software. La tensión de excitación del puente es programable por separado para cada Canal. La finalización del puente para medios puentes se puede conmutar internamente. Se proporciona una limitación de cortocircuito. A diferencia de los diseños anteriores, el filtro de paso bajo de entrada está diseñado sólo como un filtro anti-aliasing adaptativo. Todo el filtrado necesario según las clases de filtro SAE debe realizarse en el software de evaluación y análisis o en el CrashDesigner. Cada canal del KiDAU tiene un convertidor separado dedicado con una resolución de 16 bits. De este modo, todos los canales se muestrean simultáneamente, lo que garantiza que no se produzca una falta de tiempo entre los distintos canales. La frecuencia de muestreo máxima es de 100 kHz. Cada canal del KiDAU tiene un convertidor D/A propio dedicado para la compensación de la tensión de offset. En el interior del dispositivo no se utilizan ni potenciómetros, ni trimmers, ni interruptores mecánicos. Todos los ajustes se realizan por software, automáticamente o por comando.
Carga
Carga