Sistemas embarcados de adquisición de datos KiHUB para aplicaciones de pruebas de choque / K3879B

K3879B
Estos sistemas embarcados de Adquisición de datos para pruebas de choque vienen con un conmutador multipuerto con 8 puertos Ethernet; pertenecen a la familia Tipo K3879B.
Características/ventajas principales
- Conectividad CrashLink1, CrashLink2 y DTI
- Distribución de energía y reserva de energía interna
- Distribución de disparadores
- Conmutador Ethernet de 8 puertos
- Convertidor multimedia
- Entrada y salida de disparo
El KiHUB representa un bloque de terminales inteligente que combina los diferentes sistemas de adquisición de datos de Kistler en cuanto a comunicación, alimentación y distribución de disparo. La alimentación del KiHUB se realiza a través del punto de conexión del cable de arrastre (CrashLink2) (rango 20 ... 60 V) o del CrashLink1 (rango 20 ... 36 V). Por defecto, ambos puntos de conexión están desacoplados internamente por un diodo para evitar sobretensiones eléctricas no deseadas en la interfaz CrashLink1. Además, KiHUB está equipado con una batería para al menos 240 segundos. Esto asegura la comunicación Ethernet y la distribución de eventos de disparo en caso de corte de corriente durante una prueba. Este tiempo es modificable mediante un interruptor DIP interno.
Carga
Carga