Sistemas inalámbricos de medición del par KiTorq DS para ejes de transmisión (diámetro máx. 50 mm) / 9230A

9230A
KiTorq DS es un sistema de medición de par para mediciones de par altamente dinámicas e inalámbricas en ejes de transmisión giratorios de hasta 50 mm.
Características/ventajas principales
- Transmisión de datos sin contacto
- Alimentación mediante pilas recargables
- Gran precisión de medición
- El adaptador personalizado permite reutilizar la unidad transmisora
- Los servicios disponibles incluyen la aplicación de galgas extensométricas y la calibración de ejes.
El sistema KiTorq DS es especialmente adecuado para mediciones de par en ejes de transmisión de automóviles (ejes laterales y longitudinales, otras aplicaciones a petición). El sistema KiTorq DS es una cadena de medición compuesta por dos unidades transmisoras con el sensor de par, una unidad receptora con electrónica de evaluación y el software de configuración y visualización KiCenter para la medición de alta precisión de pares en árboles de transmisión giratorios. El par se determina a partir de galgas extensométricas calibradas.
Carga
Carga