Software AkvisIO IME para el análisis de datos en moldeo por inyección / 2878A

2878A
Características/ventajas principales
- Fuente de información única sobre todos los datos de proceso registrados
- Sincronización entre dispositivos de las configuraciones de supervisión
- Comparación de la eficiencia entre lotes y producciones
- Detección rápida de fluctuaciones del proceso y tendencias de los parámetros
- Informes de calidad autogenerados sobre la solidez de la producción
AkvisIO IME (Injection Molding Edition) es un software para el almacenamiento y análisis de datos en el sector del Moldeo por inyección. Sustituye al ComoDataCenter ya existente como solución de base de datos y lo amplía con opciones avanzadas de análisis. La conexión a dispositivos de campo como ComoNeo y ComoScout, pero también a la propia máquina de moldeo por inyección, puede configurarse y establecerse fácilmente. Para ello, AkvisIO admite estándares de comunicación comunes como EUROMAP 63 o EUROMAP 77 basado en OPC-UA.
Los datos de proceso procedentes de sensores, máquinas y periféricos se sincronizan mediante AkvisIO para proporcionar una única fuente de verdad para los datos de proceso existentes, por ejemplo, para generar informes de calidad o mejorar la configuración de los procesos. Además, AkvisIO constituye la base de otros complementos para el análisis avanzado de datos basado en métodos estadísticos o inteligencia artificial.