Software para PC SensorTool para la configuración y evaluación de sensores de par / 4706A

4706A
SensorTool es un software fácil de usar que conecta los siguientes sensores de par y bridas y dispositivos de medición de par con un PC: Tipos 4503B, 4510B, 4550A, 4551A, 4700B y 4703B
Características/ventajas principales
- Software para PC para sensores de par y unidades de evaluación
- Para la parametrización y la visualización numérica y gráfica de los parámetros
- Adquisición y visualización de señales de medición, ideal para comprobar los ajustes
- Tara del valor de medición
- Definición de los impulsos de salida de velocidad
El SensorTool pone a disposición del usuario un útil software de PC para procesar de forma sencilla los datos de sensores y mediciones de sensores de par o instrumentos de suministro y evaluación. Como resultado, es posible la visualización numérica y gráfica de todos los parámetros en una pantalla de PC (par, velocidad, ángulo de rotación, potencia mecánica y temperatura del rotor de los sensores de par). El software para PC guarda los gráficos de medición registrados en formato de texto o xls.
Carga
Carga