Software STASA QC Optimize, optimización de parámetros de máquina para procesos de moldeo por inyección / 2820B
2820B
Características/ventajas principales
- Reducción del tiempo de ciclo y de la tasa de rechazo
- Sistematización de la fase de preparación
- Documentación del proceso de calidad y configuración
- Mayor conocimiento de los procesos
- Capacidad de previsión de procesos
- Optimización del proceso
- Nueva interfaz de usuario y funciones a prueba de fallos
STASA QC Optimize se desarrolló para optimizar los parámetros de la máquina para procesos de Moldeo por inyección. El software determina automáticamente la relación entre los parámetros del proceso y las características de calidad mediante el diseño sistemático de la experiencia (DoE) y el análisis de los datos de calidad. De este modo se obtienen los ajustes óptimos de la máquina (presión de mantenimiento, temperatura del cilindro, etc.) que garantizan el nivel de calidad requerido (dimensiones, peso, formación de rebabas, etc.) y consiguen el proceso más estable (previsión de la capacidad del proceso). Además, se determinan óptimos alternativos utilizando parámetros de eficacia autodefinidos. Los efectos de la modificación de los parámetros del proceso pueden simularse y seguirse directamente en la pantalla. El proceso de configuración se documenta automáticamente en un informe. Pueden optimizarse tanto las características de calidad medibles (p. ej., mediciones de componentes) como las atribuibles (p. ej., marcas de hundimiento, formación de destellos). Se utilizan innovadores procesos de modelado no lineal para distinguir automáticamente los procesos lineales de los no lineales.