Soluciones de suma para sensores de fuerza triaxiales y dinamómetros / SigSumm

SigSumm
Soluciones de suma para la suma de señales simples y dinamométricas.
Características/ventajas principales
- Construir dinamómetros con sensores de fuerza triaxiales
- Entrada: 4 señales de fuerza triaxial
- Salida: 1x Fischer Flange 9 Pin neg.
- Grado de protección: hasta IP67
Con las soluciones de suma se interconectan las cargas eléctricas de hasta cuatro sensores triaxiales de fuerza. La asignación de las conexiones individuales de los sensores corresponde a la disposición de los sensores de un dinamómetro. En la toma de salida se dispone de un máximo de ocho señales de medición (igual que en los dinamómetros estándar de Kistler). La conexión al amplificador de carga se realiza con un cable de 3 hilos (para la medición triaxial de la fuerza) o con un cable de 8 hilos (para la medición de 6 ejes).
Carga
Carga