Sondas tipo lápiz, sensores de presión IEPE para las mediciones de la propagación de las ondas de choque / 6233B
6233B
Estos sensores de presión piezoeléctricos se aplican para mediciones de ondas de choque de presión en el aire. Son idóneos para la medición de ondas de choque en campo libre y tienen un manejo eficiente gracias a la tecnología IEPE.
Características/ventajas principales
- Ideal para ondas de choque de campo libre
- Medición robusta y sencilla gracias a la tecnología IEPE
- Rango de salida seleccionable
- Conector de salida seleccionable (BNC, KIAG 10-32, Microdot)
Las sondas Tipo lápiz de la familia Tipo 6233 están diseñadas específicamente para medir presiones dinámicas en aplicaciones de presión en campo libre y propagación de ondas de choque. La tecnología piezoeléctrica es idónea para medir señales de presión altamente dinámicas en una amplia gama de presiones. La tecnología IEPE mejora significativamente el manejo de la tecnología piezoeléctrica, haciendo que el efecto triboeléctrico sea insignificante. Se pueden seleccionar rangos de medición de 25 a 1000 psi, para optimizar la relación señal-ruido. El diseño mecánico minimiza la influencia del sensor en la onda de choque y la presión dinámica medida. Con su diseño robusto, compensación de aceleración y mínima sensibilidad a la flexión, está adaptado para proporcionar señales de presión muy precisas en entornos hostiles. Utilizando la lámina de protección térmica Tipo 1191AAA10, los efectos del choque térmico pueden reducirse en un factor de 10.
Carga
Carga