Tapas protectoras para dinamómetros, impermeables / 1431A

Estas tapas protectoras son aplicables a los dinamómetros que tienen un conector Fischer de brida de 9 pines.

1431A

Estas tapas protectoras son aplicables a los dinamómetros que tienen un conector Fischer de brida de 9 pines.
Características/ventajas principales
  • Tapa protectora para la protección IP67 del conector del cable del dinamómetro
  • Aplicable a todos los dinamómetros con conector Fischer de brida de 9 polos
  • Para dinamómetros de los tipos 91x9AA, 925x y 9272
  • Adecuado para kits dinamómetro del tipo 9366C
Estas tapas protectoras son aplicables a dinamómetros con una conexión de brida Fischer de 9 pines. La tapa protectora se enrosca en la conexión del dinamómetro después de su uso para proteger el dinamómetro contra la contaminación durante el almacenamiento y en entornos sucios.
Carga
Carga