Tapones de introducción de fuerza para células de carga piezoeléctricas de los tipos 9217A y 9215A / Spherical adapter
Spherical adapter
Estos tapones distribuidores de fuerza para sensores de fuerza piezoeléctricos garantizan una distribución ideal de la fuerza en los casos en que no se puede evitar una aplicación concentrada de fuerza.
La fuerza a medir debe distribuirse uniformemente sobre la superficie de contacto de las células de carga piezoeléctricas 9215A y 9217A. Un tapón distribuidor de fuerza garantiza una distribución ideal en caso de que no pueda evitarse una aplicación concentrada de fuerza.
Carga
Carga