Tapones distribuidores de fuerza para sensores de fuerza piezoeléctricos de los Tipos 90x1C y 910xC / 95x9

La fuerza a medir debe distribuirse uniformemente sobre la superficie de contacto de la célula de carga piezoeléctrica. Un Tapón distribuidor de fuerza asegura una distribución ideal, si no se puede evitar una aplicación concentrada de fuerza.

95x9

La fuerza a medir debe distribuirse uniformemente sobre la superficie de contacto de la célula de carga piezoeléctrica. Un Tapón distribuidor de fuerza asegura una distribución ideal, si no se puede evitar una aplicación concentrada de fuerza.
La fuerza a medir debe distribuirse uniformemente sobre la superficie de contacto de la célula de carga piezoeléctrica. Un tapón distribuidor de fuerza garantiza una distribución ideal, si no se puede evitar una aplicación concentrada de la fuerza.
Carga
Carga