Temporizadores de airbag KiTimer 2.0, dispositivo de encendido de airbags, medición robusta para encendedores pirotécnicos / K3889B
K3889B
Estos temporizadores de airbag sirven como robustos dispositivos de medición y encendido para encendedores pirotécnicos; pertenecen a la familia Tipo K3889B.
Características/ventajas principales
- Ignición de encendedores pirotécnicos
- Registro de la ignición, la corriente y la tensión de ignición
- Interfaz CrashLink 2 (CL2)
- Parámetros de encendido programables
- Medición de la resistencia del squib de encendido
- Batería tampón
El KiTimer 2.0 se utiliza para activar encendedores pirotécnicos en pruebas de choque y durante simulaciones de choque en bancos de pruebas de trineos. El dispositivo dispone de 16 canales de ignición programables, que permiten un ajuste muy preciso de la corriente de ignición y la duración del impulso. Durante una prueba, se registra para cada canal el evento de ignición junto con la corriente y la tensión de ignición. Para evitar el encendido involuntario de los airbags, se suministra con el dispositivo un dongle de bloqueo o inhibición. Este bloquea el encendido de los canales hasta que se retira del KiTimer 2.0. Como alternativa, el dongle USB del KiTimer 1.0 (Tipo K3889A) puede insertarse en el ordenador central para su uso posterior.
Carga
Carga