Termopares angulares, Tipo J, 400°C / 6197A

6197A
Los termopares en ángulo son adecuados para controlar las variaciones de temperatura del molde y las fluctuaciones de caudal o los bloqueos de los canales de refrigeración. Los termopares en ángulo son beneficiosos allí donde no es posible o no se desea una salida de cable recta, por ejemplo, en colectores de canales calientes.
Características/ventajas principales
- Tiempo de respuesta corto a los cambios de temperatura para reacciones rápidas en el sistema controlado
- Resistente a la tensión mecánica
- El muelle de protección contra dobleces sirve de protección mecánica
- Rango de temperaturas: 0 ... 400°C
- Tipo J hierro / cuproníquel según DIN EN 60584 y ANSI 96.1
Los sensores de temperatura del Tipo 6197A detectan la temperatura en el molde de inyección y ayudan a supervisar y optimizar el proceso de moldeo por inyección. El principio de medición se basa en termopares de Tipo J. Estos termopares angulares son adecuados para medir la temperatura en moldes de inyección y fundición a presión de plástico. Los sensores angulares son útiles cuando no es posible o no se desea una salida de cable recta, por ejemplo, por razones de espacio en los colectores de canal caliente. El resorte de protección contra dobleces del cable de conexión sirve de protección mecánica. El sensor se fija fácilmente con un tornillo.
Carga
Carga